Zurck zum Suchergebnis
放大圖片

2維製圖
放大繪圖 放大繪圖 放大繪圖

AVIANA
5976UAE075P54
EAN 4031582324648

配有中心鎖定、全鎖定的鏇轉腳輪, 聚酰胺製輪架,雙滾珠軸承旋轉頭,上滾珠軸承座圈︰不鏽鋼製滾珠,下滾珠軸承座圈︰聚甲醛製滾珠,螺帽輪軸 .

聚酰胺製輪心, 輪麵:聚亞安酯,配有輪蓋,錐形滾珠軸承, 託闆式安裝裝置

滾動阻力
運動譟音
磨損
耐溫性
防鏽
在綫訂單
價格:
歐元每件加增值稅
(折釦)
訂單數量:
技術數據
輪子直徑
75 毫米
輪麵寬度
25 毫米
輪麵硬度
支桿 D 40
託闆呎吋
70 x 55 毫米
託闆孔中心
57/51 x 41 毫米
託闆孔
5.5 毫米
偏移量
28 毫米
總高度
103 毫米
溫度
- 20 / + 60 攝氏度
標準
EN 12530 
重量
0.495 公斤
動(力)載重量
100 公斤
靜載重量
200 公斤